圧着工具
CRIMPFOX LC - 圧着工具
CRIMPFOX LC
-
圧着工具
1206696
基本圧着ペンチ、ショートハンドル付き、ダイスなし、ロケータテイクアップ付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
圧着工具
圧縮
ユニバーサル
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
1 mm² ... 10 mm²
寸法
幅
80 mm
長さ
220 mm
材料仕様
色
黒
販売用データ
アイテム番号
1206696
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH313A
GTIN
4017918178840
1個あたりの重量(梱包を含む)
654.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
654.5 g
関税率
82032000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
27.382 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CRIMPFOX LC-AI 6
-
圧着インサート
1206719
CRIMPFOX LC-UR 2,5
-
圧着インサート
1206722
CRIMPFOX LC-RJ 45S
-
圧着インサート
1207420
CRIMPFOX LC-UR 10
-
圧着インサート
1206735
CRIMPFOX LC-BOX
-
ケース
1206706
CRIMPFOX LC-UC 1,5
-
圧着インサート
1206748
製品 ヘルプ