圧着工具
CRIMPFOX-CX 10,90 - 圧着工具
CRIMPFOX-CX 10,90
-
圧着工具
1212098
圧着工具、同軸コネクタ用、10.09 mm、2.54 mm、HEX圧着
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
圧着工具
圧縮
HEX圧着
製品特性
ケーブルは水平方向に挿入
加圧ロック機構
圧着位置1
圧着幅
10.90 mm
圧着位置2
圧着幅
2.54 mm
接続データ
電線接続
接続断面積、メートル
2.54 mm² ... 10.9 mm²
寸法
幅
25 mm
高さ
68 mm
長さ
256 mm
外形寸法
外径
2.54 mm ... 10.9 mm
材料仕様
色
黒
販売用データ
アイテム番号
1212098
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3138
GTIN
4046356453981
1個あたりの重量(梱包を含む)
667.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
667.6 g
関税率
82032000
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043811
ECLASS-15.0
21043811
ETIM
ETIM 10.0
EC000168
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
認証
EAC
認証ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CRIMPFOX-CX 10,90/DIE
-
交換用ダイ
1212292
CRIMPFOX/ SPR-1
-
交換用バネ
1212069
CRIMPFOX-CX 10,90/DIE
-
交換用ダイ
1212292
CRIMPFOX/ SPR-1
-
交換用バネ
1212069
特長
ケーブルは水平方向に挿入
加圧ロック機構
製品 ヘルプ