CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - 圧着工具
1202883

圧着工具、絶縁なし/絶縁ありフェルール用、DIN 46228 Part 1および4、0.14~6 mm2、TWINフェルール最大4 mm2x2にも対応、接続サイズに自動対応、側面挿入

製品の詳細








互換性のある製品

特長

圧力ロックで常に高品質の圧着を実現
人間工学によるハンドル設計で快適で疲労を軽減する操作
ハンドル幅が非常に狭く工具が手にすっぽり収まる
最適なてこの原理で操作に必要な力を30 %低減
圧着ダイがしっかり見える