SF-Z0056 - 圧着インサート
SF-Z0056
-
圧着インサート
1617266
圧着インサート、コンタクトタイプ: 圧着式マシンコンタクト
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
空圧式自動圧着工具SF-Z0045
製品特性
製品の種類
汎用工具
電気特性
コンタクト
最小断面積
0.08 mm²
最大断面積
1 mm²
販売用データ
アイテム番号
1617266
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRFAA
GTIN
4055626116457
1個あたりの重量(梱包を含む)
518.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
518.6 g
関税率
82079091
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400