DS-ST 4/P - カバーセグメント
DS-ST 4/P
-
カバーセグメント
3043750
カバーセグメント、 奥行き: 36.5 mm、 高さ: 72 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
寸法
高さ
72 mm
奥行き
36.5 mm
素材の最小厚
1 mm
注記
概要
接続ポイント数の多い端子台が別の端子台の外形でカバーできない場合は、カバーセグメントを使用する必要があります。
販売用データ
アイテム番号
3043750
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2Z1X
GTIN
4017918975340
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.15 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.15 g
関税率
85389099
生産国
DE
分類
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400