FBP-3/10 TR - 保護カバー
FBP-3/10 TR
-
保護カバー
3069924
保護カバー、 奥行き: 32 mm、 幅: 74.1 mm、 高さ: 114 mm、 色: 透明
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
製品シリーズ
FAME 3
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
寸法
幅
74.1 mm
高さ
114 mm
奥行き
32 mm
材料仕様
色
透明
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質グループ
I
絶縁材質
PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3069924
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BE6113
GTIN
4055626137414
1個あたりの重量(梱包を含む)
71.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
67 g
関税率
39162000
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.305 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ