INTERBUS CTカプリングモジュール(ゲートウェイ)、2つのINTERBUSシステム用
INTERBUS CTカプリングモジュールは、2つのINTERBUSシステムの両方を入力/出力レベルで接続します。機能的には2つの標準I/Oモジュールに対応しており、入力と出力が十字型に接続されています。このように、INTERBUSは任意の2つの制御システム間の双方向データ通信を促進するために使用できます。データ容量は1サイクルあたり最大10語(160ビット)です。データ幅は、ロータリースイッチで1バイトから10語に設定できます(バイト設定はGeneration 4コントローラボードの場合にのみ可能)。指定したデータ語(またはバイト)は7セグメント表示で確認できます。
モジュールはINTERBUSリモートバスに直接取り付けます。IBS CT 24 IO GT-Tの場合、バスはMINI-COMBICON端子台で接続します。IBS CT 24 IO GT-LK光ファイバーモジュールにはF-SMAコネクタがあります。
モジュールには、電気的に絶縁されたバスラインおよび24 Vの冗長電源を接続します。
バスラインごとに16個のステータスLEDが取り付けられており、信号の状態が表示されます。
モジュールのボタンにより、リモートバスの現在の出力語またはバイトが表示できます。この場合、1つのバスの出力情報がもう1つのバスの入力情報となります。
IBS CT 24 IO GT-T
-
カプリングモジュール
2719470
カプリングモジュール(ゲートウェイ)、2つのINTERBUSシステム用のI/Oカプリングモジュール、DC 24 V、IP20保護、MINI-COMBICONリモートバス接続
製品の詳細
互換性のある製品
特長
電気的絶縁
DINレール取付け
診断および状態表示
MINI COMBICONによるリモートバス接続