UC-07S1NS2F3DU
-
カプラコネクタ
1618481
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ネジ接続、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: UC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、ネジ接続、ケーブル径範囲: 2 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N