UC-07S1N12F3DU - カプラコネクタ
UC-07S1N12F3DU
-
カプラコネクタ
1618480
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PBT
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
50
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
メス
アプリケーション
信号
極数
7
回転方向
標準
接続プロファイル
7
番号 (コンタクトブループ1)
7
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
2 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
2.5 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
20 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
Order information:
コンタクトインサートは個別にご注文ください。
型式
中継用ハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
Pg13,5
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
シーリング材
FPMまたはNBRまたはEPDM
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
2 mm ... 14.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1618480
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAIG
GTIN
4046356619615
1個あたりの重量(梱包を含む)
115.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
115.92 g
生産国
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ