RF-12S2N8A9002
-
カプラコネクタ
1607300
カプラコネクタ、アプリケーション: フィードバック、信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF
カプラコネクタ、アプリケーション: フィードバック、信号、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 12、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、極数: 12、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: RF