RC-19P1N129097 - カプラコネクタ
RC-19P1N129097
-
カプラコネクタ
1602579
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
部材 (問い合わせ)
CuZn
部材 (コンタクト表面)
Ni/Au
挿抜回数
100
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
19
回転方向
標準
接続プロファイル
16+3
番号 (コンタクトブループ1)
3
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1.5 mm
リッツ線 最小断面積 (コンタクトブループ1)
0.08 mm²
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ1)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
10 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
番号 (コンタクトブループ2)
16
コンタクト径 (コンタクトブループ2)
1 mm
リッツ線 最大断面積 (コンタクトブループ2)
1 mm²
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ2)
8 A
ボックス
型式
中継用ハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
9.5 mm ... 10.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1602579
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
ABRAFG
GTIN
4046356240451
1個あたりの重量(梱包を含む)
75.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
70.99 g
生産国
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ