RC-17P1N8A90EN - カプラコネクタ
RC-17P1N8A90EN
-
カプラコネクタ
1601539
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
注記
Order information: 圧着コンタクトØ 1 mmは個別にご注文ください
キーイング
N
部材 (絶縁ハウジング)
PA 6.6
接続方法
圧着端子接続式
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
17
回転方向
標準
接続プロファイル
17
番号 (コンタクトブループ1)
17
コンタクト径 (コンタクトブループ1)
1 mm
定格電流 コンタクト (コンタクトブループ1)
8 A (最大接続断面積)
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
中継用ハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
3 mm ... 10.5 mm
シーリング材
NBR
販売用データ
アイテム番号
1601539
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFG
GTIN
4046356235235
1個あたりの重量(梱包を含む)
70.67 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
66.62 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
6ee31078-972a-4680-80fe-22c9801f79a8
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
プラスチック製保護キャップ
1055753
RC-11P2000
-
圧着コンタクト
1596770
RC-12P2000
-
圧着コンタクト
1597862
RC-1KP2000
-
圧着コンタクト
1602996
RC-22P2000
-
圧着コンタクト
1603321
RC-22P2300
-
圧着コンタクト
1603324
RC-22P2400
-
圧着コンタクト
1603325
RC-21P2000
-
圧着コンタクト
1603310
RC-21P2300
-
圧着コンタクト
1603313
RC-21P2400
-
圧着コンタクト
1611637
製品 ヘルプ