RC-12P2S129091 - カプラコネクタ
RC-12P2S129091
-
カプラコネクタ
1598363
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
丸型コネクタ(ケーブル側)
コネクタ
絶縁ハウジング
部材
PA 6.6
接続方法
ソルダーカップ
接点の種類
ピン
アプリケーション
信号
極数
12
回転方向
逆方向
定格電圧 コンタクト (コンタクトブループ1)
48 V AC
74 V DC
定格サージ電圧
1.5 kV
サージ電圧カテゴリ
III
汚染度
3
ボックス
型式
中継用ハウジング
ねじ種類
M23
設計
ストレート
ロッキングタイプ
ねじロック機構
Pgねじ接続方式
なし
部材 (ハウジング)
GD-Zn
部材 (ハウジング表面)
Ni
部材 (回転部品)
CuZn
保護等級 (プラグイン)
IP67
シール
ケーブル外径
7.5 mm ... 9.5 mm
販売用データ
アイテム番号
1598363
梱包単位
20 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
ABRAFG
GTIN
4046356220460
1個あたりの重量(梱包を含む)
152.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
69.4 g
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ