RC-09S2N1290B7X
-
カプラコネクタ
1242884
M23、カプラコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: RC、ストレート、シールド対応: あり、ねじロック機構、極数: 8+1、回転方向: 逆方向、コンタクトタイプ: メス、ソルダーカップ、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9.5 mm、 キーイング: N、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。