WP-CN PA M32 - カウンタナット
WP-CN PA M32
-
カウンタナット
3241136
カウンタナット、 対応するねじ M32、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M32
寸法
高さ
7 mm
ねじの種類、接続側
M32
材料仕様
部材
再強化型ポリアミドグラスファイバー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
3241136
梱包単位
100 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356785426
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.8 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.166 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
ポリアミド製カウンターナットはねじのないボア穴にねじ接続されている保護ホースを固定するのに使用します。
製品 ヘルプ