WP-CN PA M16 - カウンタナット
WP-CN PA M16
-
カウンタナット
3241133
カウンタナット、 対応するねじ M16、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M16
寸法
高さ
5 mm
ねじの種類、接続側
M16
材料仕様
部材
再強化型ポリアミドグラスファイバー
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
販売用データ
アイテム番号
3241133
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356785396
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.515 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.515 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
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
0.064 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
ポリアミド製カウンターナットはねじのないボア穴にねじ接続されている保護ホースを固定するのに使用します。
製品 ヘルプ