CK4,0-EWZ - 取外し工具
CK4,0-EWZ
-
取外し工具
1662735
コンタクト取外し工具、回転CK-4.0-...コンタクト用
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
コンタクトインサートHC-BB.../ HC-Q05.../ HC-COM8.../ HC-A 10-E...C / HC-A 16-E...C / HC-K 8/24-E...C / HC-M-06..../ HC-M-08..../HC-M-20...
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
アッセンブリ工具
取付け
組立てに関する注意事項
圧着コンタクトを
取外す
には、
UNIFOX RT-CK 4.0
工具(製品番号1072064)が必要です。
「C」コンタクトチャンバごとに、コンタクト保持スプリングの位置が、接続側の2つの黒いマーキングでマーキングされています。接続側から、工具が両方の保持スプリングに触れるように、極を中心にしてコンタクトの上に押し付けます。その後、リミットストップまで挿入します。
挿入した工具を回転させないでください
. 接続側から工具にそって電線を絶縁体から押し出します。
販売用データ
アイテム番号
1662735
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH3171
GTIN
4017918128883
1個あたりの重量(梱包を含む)
30.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
27.5 g
関税率
82055980
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21045192
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
認証
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ