VC-TFS 2 - コンタクトインサート
1852846

コンタクトインサート、 製品の範囲: VARIOCON、 色: ライトグレー、 極数: 2, 最小接続電線サイズ: 0.25 mm2, 最大接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電圧: 400、 定格電流: 20 A、 接続方法: ネジ接続、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

実績のあるCOMBICONテクノロジ
プリント基板に直付け
キーイングで誤接続防止