VC-AR4/5M-S22222-SET
-
コンタクトインサートセット
1607335
コンタクトインサートセット、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC4、 極数: 10, 最小接続電線サイズ: 0.2 mm2, 最大接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電圧: 400、 定格電流: 2 A、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
実績のあるCOMBICONテクノロジ
汎用接続
キーイングで誤接続防止