VC-AR3/4M-S8888-SET
-
コンタクトインサートセット
1607418
コンタクトインサートセット、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC3、 極数: 32, 最小接続電線サイズ: 0.14 mm2, 最大接続電線サイズ: 1.5 mm2、 定格電圧: 160、 定格電流: 10 A、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
実績のあるCOMBICONテクノロジ
汎用接続
キーイングで誤接続防止