VC-AR3/4M-S6666-SET - コンタクトインサートセット
1607370

コンタクトインサートセット、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC3、 極数: 24, 最小接続電線サイズ: 0.14 mm2, 最大接続電線サイズ: 1.5 mm2、 定格電圧: 250、 定格電流: 10 A、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

実績のあるCOMBICONテクノロジ
汎用接続
キーイングで誤接続防止