VC-AR2/3M-S222-SET - コンタクトインサートセット
1607311

コンタクトインサートセット、 製品の範囲: VARIOCON、 タイプ: VC2、 極数: 6, 最小接続電線サイズ: 0.2 mm2, 最大接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電圧: 400、 定格電流: 20 A、 プラグコネクタは、無負荷のときのみ、接続/切断できる。

製品の詳細








互換性のある製品


特長

実績のあるCOMBICONテクノロジ
汎用接続
キーイングで誤接続防止