RC-63P1N320000 - コンタクトインサート
RC-63P1N320000
-
コンタクトインサート
1603640
コンタクトインサート、M23、極数: 6+3、コンタクトタイプ: ピン、ソルダイン接続、シリーズ: RC、 TU
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
シリーズ
RC
TU
アプリケーション
信号
極数
9
接続プロファイル
6+3
キーイング
N
ねじ種類
M23
電気特性
コンタクト: コンタクトブループ1
コンタクト径
2 mm
標準規格 I
N
20 A
定格電圧U
N
150 V
サージ電圧カテゴリ
II
汚染度
3
定格サージ電圧
1.5 kV
コンタクト: コンタクトブループ2
コンタクト径
1 mm
標準規格 I
N
8 A (最大接続断面積)
定格電圧U
N
150 V
サージ電圧カテゴリ
II
汚染度
3
接続データ
接続方法
ソルダイン接続
材料仕様
部材 絶縁ハウジング
PBT
部材 問い合わせ
Cu/Zn
部材 コンタクト表面
Ni/Au
コネクタ
回転方向
標準
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
50
販売用データ
アイテム番号
1603640
梱包単位
30 pc
最低注文数
30 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRAFU
GTIN
4046356246422
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.87 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
6.87 g
関税率
85389099
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ