HC-M-05-MOD-STZ - コンタクトインサートモジュール
HC-M-05-MOD-STZ
-
コンタクトインサートモジュール
1647718
HEAVYCONコンタクトインサートモジュール、オス、5極、スプリング接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
HEAVYCONハウジングタイプB6~B48、固定フレームHC-M-MHR...が必要
取付け
組立てに関する注意事項
ハウジングの高さ ≥ 52 mm.
プラグインコネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。
製品特性
製品の種類
モジュラーコンタクトインサート
シリーズ
HC-M-05
アプリケーション
電源
極数
5
接続プロファイル
5
コンタクト番号設定
1 - 5
モジュールスロット数
1
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
スプリングケージ接続方式
電線接続
電線断面積
0.14 mm² ... 1.5 mm² (フェルールあり)
0.14 mm² ... 2.5 mm² (フェルールなし)
電線断面積AWG
26 ... 14 (フェルールあり)
26 ... 14 (フェルールあり)
芯線むき長
8 mm ±1 mm
寸法
外形寸法
幅
34.2 mm
高さ
35.5 mm
長さ
14.6 mm
機械特性
ハウジングの高さの最小値
52 mm
電気特性
定格電圧(III/3)
400 V
定格サージ電圧
6 kV
定格電流
16 A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1647718
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ACB
GTIN
4017918969554
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.05 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
16.8 g
関税率
85366990
生産国
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ