有用な情報
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
HC-KA-D40-ST/PER - コンタクトインサート
HC-KA-D40-ST/PER
-
コンタクトインサート
1774539
HEAVYCON端子台付きコネクタオスインサート、D40シリーズ、40極、制御盤の左側の右保護コンダクタ接続、ネジ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
B16タイプのHEAVYCON-ADVANCE取付けフランジとHEAVYCONパネル取付けベース用
製品特性
製品の種類
端子台付コネクタ
タイプ
D40
極数
40
接続プロファイル
40+PE
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格電圧(III/3)
250 V
定格サージ電圧
4 kV
定格電流
10 A
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
ネジ接続
準拠規格
IEC / EN
電線接続
電線断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
電線断面積AWG
22 ... 12
締付けトルク
0.5 Nm ... 0.8 Nm
芯線むき長
10 mm
寸法
外形寸法
幅
83 mm
端子台付きコネクタ幅
56 mm
高さ
81 mm
長さ
132.6 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PA/PC
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
取付け
組立てに関する注意事項
コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみプラグインできます。HC-B 16-AMQ-EMVハウジングには対応しておりません。
販売用データ
アイテム番号
1774539
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ADE
GTIN
4017918037826
1個あたりの重量(梱包を含む)
361.89 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
361.89 g
関税率
85369010
生産国
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-KA-FE
-
フットエレメント
1775240
HC-VSH
-
固定ネジバレル
1660083
製品 ヘルプ