HC-D 15-ESTC-R
-
コンタクトインサート
1679469
HEAVYCONオスインサート、D15シリーズ、15極、圧着接続、プレス型コンタクト
製品の詳細
| 概要 | タイプD15のHEAVYCONハウジング用 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみプラグインできます。 |
| シリーズ | HC-D |
| タイプ | D15 |
| 極数 | 15 |
| 接続プロファイル | 15+PE |
| コンタクトの種類 | ロール型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.7 mm |
| 高さ | 34 mm |
| 長さ | 56 mm |
| ドリル穴の距離、水平方向 | 49.5 mm |
| ドリル穴の距離、垂直方向 | 16 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 1.6 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 16 |
| 芯線むき長 | 3 mm +0,5 mm (0.14 mm² ... 0.5 mm²) |
| 3.5 mm +1 mm (0.5 mm² ... 1.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 10 A |
| 試験電圧 | 4 kV AC |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 構造および試験規則 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 試験 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1、DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| アイテム番号 | 1679469 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABE |
| GTIN | 4017918163693 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 34.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 28.5 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121522 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |