HC-B 10-ESTS/Z - コンタクトインサート
HC-B 10-ESTS/Z
-
コンタクトインサート
1660313
オスインサート、ネジ接続式、ストレインリリーフ付き、マーキング1~x
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート、極数一定
極数
10
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
寸法
幅
34 mm
高さ
35 mm
長さ
64 mm
機械特性
コンタクト径
2.5 mm
接続データ
接続技術
接続方式
ネジ接続
準拠規格
IEC / EN
電線接続
電線断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm²
電線断面積AWG
20 ... 14
電気特性
定格電圧(III/3)
400 V
定格サージ電圧
6 kV
定格電流
16 A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
無垢、マシン型、銅合金、硬質銀メッキまたは硬質金メッキ - ネジ接続硬質金メッキもうけたまわっております。
コンタクトキャリア材質
強化型グラスファイバー熱収縮、UL 94 V0
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む)
規格と基準
構造および試験規則
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
試験
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
販売用データ
アイテム番号
1660313
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABC
GTIN
4017918021979
1個あたりの重量(梱包を含む)
67.13 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
67.13 g
関税率
85369010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
CP-HC
-
コーディングプロファイル
1686478
製品 ヘルプ