HC-A 10-EBUS - コンタクトインサート
HC-A 10-EBUS
-
コンタクトインサート
1773077
HEAVYCONメスインサート、A10シリーズ、10極、ネジ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
ハウジングHC-D15用
取付け
組立てに関する注意事項
コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート、極数一定
シリーズ
HC-A
タイプ
D15
極数
10
接続プロファイル
10+PE
コンタクト番号設定
1 - 10
ドライバーブレード
0.5 x 3.5 mm
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
寸法
外形寸法
幅
23 mm
高さ
33 mm
長さ
55.5 mm
ドリル穴の距離、水平方向
49.5 mm
ドリル穴の距離、垂直方向
16 mm
接続データ
接続技術
接続テクノロジ
ネジ接続
準拠規格
IEC / EN
電線接続
電線断面積
0.5 mm² ... 2.5 mm² (フェルールを接続した標準電線に適用)
電線断面積AWG
20 ... 14
締付けトルク
0.5 Nm
芯線むき長
7 mm
電気特性
定格電圧(III/3)
250 V
定格サージ電圧
4 kV
定格電流
16 A
試験電圧
4 kV AC
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 500
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
銅合金
コンタクト表面材質
Ag
コンタクトキャリア材質
PA
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む)
規格と基準
構造および試験規則
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
試験
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1、DIN IEC 60512
IEC 60352
販売用データ
アイテム番号
1773077
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7ABB
GTIN
4017918134402
1個あたりの重量(梱包を含む)
59.92 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
59.57 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
HC-A-PES
-
ねじ
1584868
HC-CST
-
キーイングエレメント
1676857
HC-CBU
-
キーイングエレメント
1676860
HC-CB
-
コーディングボルト
1772722
HC-SMR-D15
-
DINレール取付けフレーム
1604010
製品 ヘルプ