SACC-CIM12MSB5PL180THRSAMPLE
-
コンタクトキャリア
1413552
センサ/アクチュエータパネル貫通コネクタ、5極、Bコーディング、ストレートTHRハンダ接続、コンタクトインサートのみ
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート |
| 極数 | 5 |
| キーイング | B |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 60 V |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 接続方法 | THRハンダ接続 |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 問い合わせ | CuZn |
| 部材 コンタクト表面 | Au |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ピン |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | B |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 標準割当て | M12丸型コネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101に準拠 |
| アイテム番号 | 1413552 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQAGM |
| GTIN | 4055626008226 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4.805 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.598 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
PROT-M12 FS-M - シーリングキャップ 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - ハウジング用、ネジ接続 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - ハウジング用、ネジ接続 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - ハウジング用、ネジ接続 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - ハウジング用、ネジ接続 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - ハウジング用、ネジ接続 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - ハウジング用、ネジ接続 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - ハウジング用、ネジ接続 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - ハウジング用、ネジ接続 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - ハウジング用、ネジ接続 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027679