VS-GC-RJ456A-BUBU - コネクタ
VS-GC-RJ456A-BUBU
-
コネクタ
1055552
変換アダプタ、RJ45 CAT6A、メス/メス、シールド対応
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
データ前面プレート
極数
8
シールド用
あり
電気特性
定格電圧(III/3)
最大 30 V AC (RJ45)
定格電流
最大 175 mA (RJ45)
標準規格 I
N
最大 175 mA (RJ45)
伝送速度
10 Gbit/s
寸法
幅
15.6 mm
高さ
34.4 mm
長さ
13.2 mm
材料仕様
部材 ハウジング
亜鉛ダイカスト
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
>= 750 (RJ45)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 70 °C
販売用データ
アイテム番号
1055552
梱包単位
1 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
AF7EZX
GTIN
4055626693149
1個あたりの重量(梱包を含む)
21.82 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
21.82 g
生産国
LV
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
2.236 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ