SET XMP-KDR8 G BL - プラグコネクタセット
SET XMP-KDR8 G BL
-
プラグコネクタセット
1706718
プラグコネクタセット、 製品ラインアップ: ITP
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグコネクタセット
製品シリーズ
ITP
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1706718
梱包単位
200 pc
最低注文数
200 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHGAD
GTIN
4046356872027
1個あたりの重量(梱包を含む)
14.54 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.4 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400