PTSA 0,5-2,5 SET - プラグコネクタセット
PTSA 0,5-2,5 SET
-
プラグコネクタセット
1765780
プラグコネクタセット、 定格電流: 2 A、 定格電流: 2 A、 製品ラインアップ: SET、 定格電流: 2 A
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグコネクタセット
製品シリーズ
SET
極数
1
ピッチ
0 mm
接続数
1
電位の数
1
寸法
基板上高さ
13.1 mm
高さ
16.7 mm
はんだピンの長さ
3.6 mm
長さ
12 mm
はんだピンの長さ
3.6 mm
穴径
1 mm
ピッチ
-
規格と基準
準拠規格
EN-VDE
梱包仕様
梱包の種類
段ボール梱包
販売用データ
アイテム番号
1765780
梱包単位
50 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHGAD
GTIN
4046356427876
1個あたりの重量(梱包を含む)
16.414 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
15.5 g
関税率
85369010
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.105 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ