有用な情報
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
MOTORSTECKER SET SR6-X9 - プラグコネクタセット
MOTORSTECKER SET SR6-X9
-
プラグコネクタセット
1763025
コネクタセット、 製品ラインアップ: SET
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
製品シリーズ
SET
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1763025
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AAHGAD
GTIN
4046356412971
1個あたりの重量(梱包を含む)
79.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
78.88 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27469090
ECLASS-15.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400