IB IL DI/DO 8-PLSET/CP - コネクタセット
IB IL DI/DO 8-PLSET/CP
-
コネクタセット
2860963
コネクタセット、IB IL DI/DO 8用、銅、カラーコーディング
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
コネクタセット
接続データ
単線接続サイズ
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.08 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
8 mm
販売用データ
アイテム番号
2860963
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRI1Z1
GTIN
4017918878863
1個あたりの重量(梱包を含む)
68.3 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
68.3 g
関税率
85366990