2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOEM - プラグコネクタセット
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOEM
-
プラグコネクタセット
1009583
プラグコネクタセット、 製品ラインアップ: SET
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグコネクタセット
製品シリーズ
SET
極数
1
ピッチ
0 mm
寸法
ピッチ
-
販売用データ
アイテム番号
1009583
梱包単位
25 pc
最低注文数
4,000 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
AAHGAD
GTIN
4055626481791
1個あたりの重量(梱包を含む)
153.632 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
153.592 g
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ