SACC-MSB-5PL M
-
コネクタ
1201681
コネクタ、ユニバーサル、5-極、プラグ ストレート M12、キーイング: B、プッシュイン式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
Push-inテクノロジによる簡単で工具不要の接続
レバーで撚線を便利に接続
すばやく確実な電気ケーブルの接続
柔軟な信号用および通信用ケーブル配線