PV-C4M-S 2,5-6 (-) - コネクタ
1020775

コネクタ、 製品の範囲: SUNCLIX、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 35 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5 mm、 最大ケーブル径: 8 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

便利で安全なスプリング式接続テクノロジ
銀めっきコンタクトで高い歩留まりを実現
特別な工具を使用せずに便利に取外し
1ピースDCコネクタ