UL 認証
認証ID: E477377-20180202| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | - 10 | ||
TÜV Rheinland
認証ID: R60169305 0001| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 35 A | 2.5 - 6 | ||
TÜV Rheinland
認証ID: R60169305 0002| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2000 V | 35 A | |||