バッテリーモジュールシステム用コネクタ
ES-HSC20 - コネクタ
ES-HSC20
-
コネクタ
1524987
スタッキングコネクタ、オスコネクタハウジング、保護クラスIP20
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
バッテリーモジュール用コネクタ
製品シリーズ
HSC
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
定格電流
100 A
材料仕様
色
黒
ハウジング部の色
黒
部材 ハウジング
EP (ハウジング)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質グループ
I
コンタクト表面
Cu
コンタクト表面材質
Ag/Sn(変色防止)
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
100
環境条件と実際の条件
周囲条件
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 125 °C
高度
≤ 4000 m
規格と基準
標準/仕様
TÜV(PPP 51090B)
UL 4128
販売用データ
アイテム番号
1524987
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLDBA
GTIN
4063151992552
1個あたりの重量(梱包を含む)
49.64 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
49.64 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440292
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943