TÜV SÜD型式試験済み
認証ID: 704071905102-03| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 95 - 120 | ||
UL 認証
認証ID: E511681-20200609| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 3/0 - 4/0 | ||
コネクタ、 製品の範囲: BPC、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 95 mm2, 最大接続電線サイズ: 120 mm2、 定格電圧: 1500、 定格電流: 350 A、 接続方法: ネジ/ハンダ接続
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 95 - 120 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 350 A | 3/0 - 4/0 | ||