ES-FT-BPC-S 16-25 OG - コネクタ
1106303

接続方式

コネクタ、 製品の範囲: BPC、 色: 橙、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 16 mm2, 最大接続電線サイズ: 25 mm2、 定格電圧: 1500、 定格電流: 120 A、 接続方法: ネジ接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Patented design, with 3 proofs and one rotation
誤配線防止および耐短絡
感電防止
フールプルーフ機構を搭載
360度の自由な回転と柔軟な配線
セーフティロック