TÜV SÜD Type tested
認証ID: 704071905102-03| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
UL 認証
認証ID: E511681-20200609| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||
コネクタ、 製品の範囲: BPC、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 16 mm2, 最大接続電線サイズ: 25 mm2、 定格電圧: 1500、 定格電流: 120 A、 接続方法: ネジ接続
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 120 A | 16 - 25 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 120 A | - 4 | ||