ES-FT-BPC-B/S 35-70 OG - コネクタ
1228829

接続方式

コネクタ、 製品の範囲: BPC、 色: 橙、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 35 mm2, 最大接続電線サイズ: 70 mm2、 定格電圧: 1500、 定格電流: 250 A、 接続方法: ネジ/ハンダ接続

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Patented design, with 3 proofs and one rotation
セーフティロック
360度の自由な回転と柔軟な配線
フールプルーフ機構を搭載
感電防止
誤配線防止および耐短絡