ES-C4M-S-CO2 6-16 - コネクタ
1633242

コネクタ、 製品の範囲: BPP、 色: 青/黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 6 mm2, 最大接続電線サイズ: 16 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 36 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5.5 mm、 最大ケーブル径: 10 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

便利で安全なスプリング式接続テクノロジ
銀めっきコンタクトで高い歩留まりを実現
特別な工具を使用せずに便利に取外し
1ピースDCコネクタ