TÜV Rheinland
認証ID: R 60178082_0001UL 認証
認証ID: E477377-20250305| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
コネクタ、 製品の範囲: BPP、 色: 青/黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 2.5 mm2, 最大接続電線サイズ: 6 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 35 A、 接続方法: スプリングケージ、 最小ケーブル径: 5 mm、 最大ケーブル径: 8 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||