TÜV SÜD Type tested
認証ID: 704071905102-03| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 160 A | - 35 | ||
UL 認証
認証ID: E511681-20200609| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 150 A | - 2 | ||
コネクタ、 製品の範囲: BPC、 色: 黒、 極数: 1, 最小接続電線サイズ: 35 mm2, 最大接続電線サイズ: 35 mm2、 定格電圧: 1500、 定格電流: 160 A、 接続方法: 圧着、 最小ケーブル径: 9.7 mm、 最大ケーブル径: 12.3 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 160 A | - 35 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 150 A | - 2 | ||