TÜV SÜD Type tested
認証ID: 704072474902 02| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 95 | ||
UL 認証
認証ID: E511681 V1S5| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 3/0 | ||
コネクタ、 色: 黒、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 300 A、 接続方法: 圧着、 最小ケーブル径: 15.1 mm、 最大ケーブル径: 19.4 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 95 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 300 A | - 3/0 | ||