TÜV SÜD Type tested
認証ID: 704072474902 02| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | - 70 | ||
UL 認証
認証ID: E511681 V1S3| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | - 2/0 | ||
コネクタ、 製品の範囲: BPC 250、 色: 橙、 極数: 1、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 250 A、 接続方法: ねじ接続、 最小ケーブル径: 9.7 mm、 最大ケーブル径: 17.8 mm
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | - 70 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | - 2/0 | ||