BPC 250 C 35 OG - コネクタ
1571123

コネクタ、 製品の範囲: BPC 250、 色: 橙、 極数: 1, 最大接続電線サイズ: 35 mm2、 定格電圧: 1500 V DC、 定格電流: 160 A、 接続方法: 圧着、 最小ケーブル径: 9.7 mm、 最大ケーブル径: 17.8 mm

製品の詳細









互換性のある製品


特長

Patented design, with 3 proofs and one rotation
セーフティロック
360度の自由な回転と柔軟な配線
フールプルーフ機構を搭載
感電防止
誤配線防止および耐短絡