HV M8/1-VS 2 - 接続エレメント
HV M8/1-VS 2
-
接続エレメント
3049369
接続エレメント、 奥行き: 4 mm、 幅: 20 mm、 高さ: 41 mm、 極数: 2、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
極数
2
接続データ
最大負荷電流
150 A
寸法
幅
20 mm
高さ
41 mm
奥行き
4 mm
ドリル穴の間隔
23 mm
穴径
8.6 mm
材料仕様
色
銀色
部材
銅
機械的特性
技術データ
ボア穴のスペース
23 mm
販売用データ
アイテム番号
3049369
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE4Z2X
GTIN
4046356313681
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.83 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
24.77 g
関税率
85369010
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ